Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Altinkaya
Корпуса
Корпуса IP67
SE-2260 IP-67 Пластиковый корпус для тяжелых условий эксплуатации
Altinkaya
Корпуса
Корпуса IP67
SE-2260 IP-67 Пластиковый корпус для тяжелых условий эксплуатации
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MTJFEAGH4
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
приложение
APPLICATION
цвет
COLOR
фланцевый
FLANGED
высота (c)
HEIGHT__C_
навесной
HINGED
рейтинг ip
IP_RATING
длина (b)
LENGTH__B_
материал
MATERIAL
литые кабельные вводы
MOULDED_ON_CABLE_GLANDS
ширина (a)
WIDTH__A_
с
WITH
имя
NAME
1
MTJFEAGH4
Сверхмощный наружный
Светло-серый
Нет
95
Нет
IP-67
228
ABS
Нет
313
Непрерывное уплотнение
MTJFEAGH4
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Altinkaya
- SE-2260 IP-67 Пластиковый корпус для тяжелых условий эксплуатации
Идентификационный номер
MTJFEAGH4
Последнее изменение
08.07.2024 08:01:30
Единица
Ключевое слово
Корпус
Корпуса
Пластиковый
тяжелых
условий
эксплуатации
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties